10112786
SRSCBS-M4-16-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 66,1411 Ft |
5000 + | 53,7646 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Külső menet, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Furatos rögzítés |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 7.2 - 8.7 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.283 - 0.343 in |
Távtartó hossza | 25.4 mm |
Távtartó hossza | 1 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Furatátmérő „B” | 4.1 mm |
Furatátmérő „B” | 0.161 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.