Menü Keresés

Szekrényfogantyú Hátsó rögzítés 120.0 26.0 55.0 Alumínium

A húzófogantyú híd alakú. Letisztult és professzionális megjelenésű, és nehéz szekrényajtók nyitására és zárására szolgál. Alumíniumból készült, ami korrózióállóságot és szilárdságot biztosít, és hátulról szerelhető.
Essentra cikkszám:

20251574

Gyártói cikkszám:

20251574

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 5.640,9652 Ft
5 - 9 5.357,1913 Ft
10 - 19 5.077,2522 Ft
20 + 4.793,478 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.641 Ft

1 x 5.640,9652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 120.0
w1 26.0
h1 55.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Súly g 200.0
Szín Fekete
Anyag Alumínium
Rögzítés típusa Rear Mounting

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot