Menü Keresés

Szekrényfogantyú Hátsó rögzítés 100.0 20.0 47.0 Alumínium

A húzófogantyú híd alakú. Letisztult és professzionális megjelenésű, és nehéz szekrényajtók nyitására és zárására szolgál. Alumíniumból készült, ami korrózióállóságot és szilárdságot biztosít, és hátulról szerelhető.
Essentra cikkszám:

20251772

Gyártói cikkszám:

20251772

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 4.935,3652 Ft
5 - 9 4.689,9391 Ft
10 - 19 4.440,6783 Ft
20 + 4.195,252 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.935 Ft

1 x 4.935,3652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 100.0
w1 20.0
h1 47.0
d1 M6
d2 13.0
h2 10.0
r 13.0
Súly g 92.0
Szín Fekete
Anyag Alumínium
Rögzítés típusa Rear Mounting

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot