Menü Keresés

Szekrényfogantyú Hátsó rögzítés 112.0 20.0 49.0 Alumínium

A húzófogantyú híd alakú. Letisztult és professzionális megjelenésű, és nehéz szekrényajtók nyitására és zárására szolgál. Alumíniumból készült, ami korrózióállóságot és szilárdságot biztosít, és hátulról szerelhető.
Essentra cikkszám:

20251888

Gyártói cikkszám:

20251888

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 3.631,5391 Ft
5 - 9 3.451,3044 Ft
10 - 19 3.267,2348 Ft
20 + 3.087,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.632 Ft

1 x 3.631,5391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 112.0
w1 20.0
h1 49.0
d1 M6
d2 13.0
h2 10.0
r 13.0
Súly g 97.0
Szín Natúr
Anyag Alumínium
Rögzítés típusa Rear Mounting

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot