Menü Keresés

Szekrényfogantyú Hátsó rögzítés 160.0 20.0 51.0 Alumínium

A húzófogantyú híd alakú. Letisztult és professzionális megjelenésű, és nehéz szekrényajtók nyitására és zárására szolgál. Alumíniumból készült, ami korrózióállóságot és szilárdságot biztosít, és hátulról szerelhető.
Essentra cikkszám:

20251901

Gyártói cikkszám:

20251901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 4.448,3478 Ft
5 - 9 4.225,9304 Ft
10 - 19 4.003,513 Ft
20 + 3.781,096 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.448 Ft

1 x 4.448,3478 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 160.0
w1 20.0
h1 51.0
d1 M6
d2 13.0
h2 10.0
r 13.0
Súly g 126.0
Szín Natúr
Anyag Alumínium
Rögzítés típusa Rear Mounting

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot