Menü Keresés

Szekrényfogantyú Hátsó rögzítés 400.0 26.0 57.0 Alumínium

A húzófogantyú híd alakú. Letisztult és professzionális megjelenésű, és nehéz szekrényajtók nyitására és zárására szolgál. Alumíniumból készült, ami korrózióállóságot és szilárdságot biztosít, és hátulról szerelhető.
Essentra cikkszám:

20251963

Gyártói cikkszám:

20251963

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 11.627,0609 Ft
5 - 9 11.044,1739 Ft
10 - 19 10.465,1217 Ft
20 + 9.882,235 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.627 Ft

1 x 11.627,0609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 400.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Súly g 445.0
Szín Natúr
Anyag Alumínium
Rögzítés típusa Rear Mounting

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot