Menü Keresés

Szekrényfogantyú Előlről rögzíthető 164.0 26.0 57.0 Alumínium

A húzófogantyú híd alakú. Letisztult és professzionális megjelenésű, és nehéz szekrényajtók nyitására és zárására szolgál. Alumíniumból készül, ami korrózióállóságot és szilárdságot biztosít, és elölről szerelhető.
Essentra cikkszám:

20252038

Gyártói cikkszám:

20252038

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 6.737,713 Ft
5 - 9 6.400,2522 Ft
10 - 19 6.062,7913 Ft
20 + 5.725,33 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.738 Ft

1 x 6.737,713 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 164.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M6
d2 17.0
h2 17.0
r 17.0
Súly g 206.0
Szín Natúr
Anyag Alumínium
Rögzítés típusa Front Mounting

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot