Menü Keresés

Szellőző csavar Gombfej M4 35.0 304 Rozsdamentes acél

Szellőző biztonsági csavarfejű csavar hatlapú behajtóval. Az üreges test megakadályozza a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből. Általában tömített rekeszekben, házakban és gépekben használják. Rozsdamentes acélból készült és ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra cikkszám:

20239268

Gyártói cikkszám:

20239268

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.548,00 Ft
100 - 249 2.292,00 Ft
250 - 499 2.164,00 Ft
500 - 999 2.040,00 Ft
1000 + 1.912,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.548 Ft

1 x 2.548,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 35.0
d1 M4
d2 7.6
D3 1.0
H1 2.2
h2 1.3
A/F 3.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot