Menü Keresés

Szellőző csavar Gombfej M3 16.0 316 Rozsdamentes acél

Szellőző biztonsági csavarfejű csavar hatlapú behajtóval. Az üreges test megakadályozza a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből. Általában tömített rekeszekben, házakban és gépekben használják. Rozsdamentes acélból készült és ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra cikkszám:

20239664

Gyártói cikkszám:

20239664

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.724,00 Ft
100 - 249 1.552,00 Ft
250 - 499 1.464,00 Ft
500 - 999 1.380,00 Ft
1000 + 1.292,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.724 Ft

1 x 1.724,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 16.0
d1 M3
d2 5.7
D3 1.0
H1 1.7
h2 1.0
A/F 2.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot