Menü Keresés

Szellőző csavar Gombfej M6 8.0 316 Rozsdamentes acél

Szellőző biztonsági csavarfejű csavar hatlapú behajtóval. Az üreges test megakadályozza a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből. Általában tömített rekeszekben, házakban és gépekben használják. Rozsdamentes acélból készült és ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra cikkszám:

20239879

Gyártói cikkszám:

20239879

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.520,00 Ft
100 - 249 1.368,00 Ft
250 - 499 1.292,00 Ft
500 - 999 1.216,00 Ft
1000 + 1.140,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.520 Ft

1 x 1.520,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 8.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot