Menü Keresés

Szellőző csavar Gombfej M10 20.0 316 Rozsdamentes acél

Szellőző biztonsági csavarfejű csavar hatlapú behajtóval. Az üreges test megakadályozza a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből. Általában tömített rekeszekben, házakban és gépekben használják. Rozsdamentes acélból készült és ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra cikkszám:

20240097

Gyártói cikkszám:

20240097

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.300,00 Ft
100 - 249 2.072,00 Ft
250 - 499 1.956,00 Ft
500 - 999 1.840,00 Ft
1000 + 1.724,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.300 Ft

1 x 2.300,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 20.0
d1 M10
d2 17.5
D3 1.8
H1 5.5
h2 3.1
A/F 6.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot