20240752
20240752
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 2.596,00 Ft |
100 - 249 | 2.336,00 Ft |
250 - 499 | 2.208,00 Ft |
500 - 999 | 2.076,00 Ft |
1000 + | 1.948,00 Ft |
l1 +0.05|-0.0 | 12.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 12.0 |
d2 | M10 |
D3 | 20.0 |
d4 | 1.8 |
H1 | 8.0 |
l2 | 16.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.