20241131
20241131
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 2.084,00 Ft |
100 - 249 | 1.876,00 Ft |
250 - 499 | 1.772,00 Ft |
500 - 999 | 1.668,00 Ft |
1000 + | 1.564,00 Ft |
l1 +0.05|-0.0 | 8.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 8.0 |
d2 | M6 |
D3 | 12.0 |
d4 | 1.6 |
H1 | 6.0 |
l2 | 11.0 |
Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.