Menü Keresés

Szellőződugaszok

Raktáron

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Megbízható megoldást kínál nyílások lezárására és a légáramlás szabályozására.Integrált szellőzőelemekkel terveztük, lehetővé teszi az irányított szellőzést, miközben megbízható tömítést tart fenn. Anyag: Poliamid, Poliamid 6/6, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, Rozsdamentes acél, PA Szín: Szürke, Natúr, Fehér, Fekete, Sárgaréz Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
87 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Menetméret Szín H L d Típus Megveszem
1.552,0296 Ft - 2.414,2682 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
Szürke
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
6.188,2065 Ft - 9.626,0956 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
2.190,9081 Ft - 3.067,2713 Ft 480 Raktáron
17.0 mm
M12 x 1.5
Fekete
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
1.890,3018 Ft - 2.940,4662 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20 x 1.5
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
913,1149 Ft - 1.420,4009 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
1.890,3018 Ft - 2.940,4662 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20 x 1.5
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
1.552,0296 Ft - 2.414,2682 Ft 98 Raktáron
17.0 mm
Fekete
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
10.539,6868 Ft - 14.755,5616 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
M40
Fekete
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
2.190,9081 Ft - 3.067,2713 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
1.890,3018 Ft - 2.940,4662 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20 x 1.5
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
1.890,3018 Ft - 2.940,4662 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20 x 1.5
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
2.416,4488 Ft - 3.383,0283 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M16 x 1.5
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
2.255,3657 Ft - 3.157,5121 Ft 299 Raktáron
24.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
1.293,3832 Ft - 2.011,9323 Ft 1000 Raktáron
17.0 mm
M12 x 1.5
Fekete
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
388,1323 Ft - 852,0305 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
Fekete
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
2.902,9947 Ft - 3.386,8295 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
M20
Szürke
21.6 mm
10.0 mm
3
3.899,0713 Ft - 5.198,771 Ft 25 Raktáron
17.0 mm
M12
Sárgaréz
13.0 mm
6.0 mm
4
58,2661 Ft - 58,2661 Ft 8600 Raktáron
30.5 mm
Fekete
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1.591,8573 Ft - 2.476,2225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M16 x 1.5
Szürke
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
1.551,9156 Ft - 2.414,091 Ft 99 Raktáron
17.0 mm
Fekete
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • / 5
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236925

Ártartomány
2.414 Ft - 1.552 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szürke

10237106

Ártartomány
9.626 Ft - 6.188 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236840

Ártartomány
3.067 Ft - 2.190 Ft

Készletszintek
480 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236888

Ártartomány
2.940 Ft - 1.890 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236918

Ártartomány
1.420 Ft - 913 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236956

Ártartomány
2.940 Ft - 1.890 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236857

Ártartomány
2.414 Ft - 1.552 Ft

Készletszintek
98 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236895

Ártartomány
14.755 Ft - 10.539 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Menetméret
    M40
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236772

Ártartomány
3.067 Ft - 2.190 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236819

Ártartomány
2.940 Ft - 1.890 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236697

Ártartomány
2.940 Ft - 1.890 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10237069

Ártartomány
3.383 Ft - 2.416 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M16 x 1.5
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236994

Ártartomány
3.157 Ft - 2.255 Ft

Készletszintek
299 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10237038

Ártartomány
2.011 Ft - 1.293 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Fekete

10124963

Ártartomány
852 Ft - 388 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Szürke

10207123

Ártartomány
3.386 Ft - 2.902 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Rozsdamentes acél Sárgaréz

10207161

Ártartomány
5.198 Ft - 3.899 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Szellőződugasz Hőstabilizált Poliamid Fekete

10074190

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
8600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Anyag
    Poliamid
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236628

Ártartomány
2.476 Ft - 1.591 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M16 x 1.5
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236666

Ártartomány
2.414 Ft - 1.551 Ft

Készletszintek
99 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros