Szerelési blokkok és karimák
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Befejezés | Anyag | Menethossz | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.870,7698 Ft - 2.101,9518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2.390,2833 Ft - 2.685,6948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 23 Raktáron |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 2.331,9837 Ft - 2.620,19 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 2.486,5105 Ft - 2.533,8225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 1.883,38 Ft - 2.101,9518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1.870,7698 Ft - 2.101,9518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1.870,7698 Ft - 2.101,9518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1.870,7698 Ft - 2.101,9518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz