Menü Keresés

Gyöngyös kábelkötegelő 127.0 mm 31.8 mm PA Natúr

Push-in beaded cable tie snaps into a panel where cables need to be held. The beaded design allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs.
Essentra cikkszám:

10163870

Gyártói cikkszám:

PT-305

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 73,3701 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

73.370 Ft

1000 x 73,3701 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot