Menü Keresés

Gyöngyös kábelkötegelő 127.0 mm 31.8 mm PP Natúr

Screw mount beaded cable tie can be fixed with one of our many screws into a panel where cables need to be held. The beaded design allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs.
Essentra cikkszám:

10174364

Gyártói cikkszám:

ST-205

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 93,5917 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

93.592 Ft

1000 x 93,5917 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Teljes anyag Polipropilén
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Kompatibilis furatátmérő 5.6 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot