Menü Keresés

Szerelhető gyöngyös kábelkötegelők

Raktáron

A gyöngyös kábelkötegelők kialakítása a kábel könnyű befogását és kiengedését teszi lehetővé, valamint megakadályozza a csúszást A benyomós kötegelők elősegítik az egyszerű és erős rögzítést a panelhez.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Anyag gyúlékonysági szabványa Teljes hossz Megveszem
77,6964 Ft - 77,6964 Ft 800 Raktáron
UL94 HB
127.0 mm
94,3858 Ft - 94,3858 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
UL94 V-2
127.0 mm
73,3701 Ft - 73,3701 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
UL94 V-2
127.0 mm
73,3701 Ft - 73,3701 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
UL94 V-2
127.0 mm
93,5917 Ft - 93,5917 Ft 800 Raktáron
UL94 HB
127.0 mm
Gyöngyös kábelkötegelő 127.0 mm 31.8 mm PP Fekete

10163856

Ártartomány
77 Ft - 77 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polipropilén
  • Furattípus
    Csavarlyuk nélkül
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 HB
  • Kompatibilis furatátmérő
    6.4 mm
Gyöngyös kábelkötegelő 127.0 mm 31.8 mm PA Natúr

10174371

Ártartomány
94 Ft - 94 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Bevonat
    Nem felületkezelt
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Kompatibilis furatátmérő
    5.6 mm
Gyöngyös kábelkötegelő 127.0 mm 31.8 mm PA Fekete

10163863

Ártartomány
73 Ft - 73 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Furattípus
    Csavarlyuk nélkül
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Kompatibilis furatátmérő
    6.4 mm
Gyöngyös kábelkötegelő 127.0 mm 31.8 mm PA Natúr

10163870

Ártartomány
73 Ft - 73 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Furattípus
    Csavarlyuk nélkül
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Kompatibilis furatátmérő
    6.4 mm
Gyöngyös kábelkötegelő 127.0 mm 31.8 mm PP Natúr

10174364

Ártartomány
93 Ft - 93 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Bevonat
    Nem felületkezelt
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Polipropilén
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 HB
  • Kompatibilis furatátmérő
    5.6 mm