Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 Poliamid

Ez a kupakalátét natúr poliamidból készül és fém csavarfejek szigetelésére használható az elektromos érintkezés ellen. A legtöbb csavarfej típussal használható.
Essentra cikkszám:

10216910

Gyártói cikkszám:

16CW250040

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 15,8184 Ft
2500 - 9999 14,2347 Ft
10000 + 12,812 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

7.909 Ft

500 x 15,8184 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Alátétkupak
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot