Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 8.7 mm 22.2 mm 12.7 mm 5/16 Poliamid

Ez a kupakalátét natúr poliamidból készül és fém csavarfejek szigetelésére használható az elektromos érintkezés ellen. A legtöbb csavarfej típussal használható.
Essentra cikkszám:

10216965

Gyártói cikkszám:

16CW312500

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 33,1517 Ft
2500 - 9999 29,8346 Ft
10000 + 26,8511 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.576 Ft

500 x 33,1517 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Alátétkupak
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot