Menü Keresés

Szíjas kábelkötegelő 15.0 mm 130.0 mm 35.0 mm PE Natúr

This cable tie is made of natural polyethylene (PE). It has a belt design offering flexibility and quick release. It has a maximum cables bundle diameter of 35.0 mm
Essentra cikkszám:

10253465

Gyártói cikkszám:

462689

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 26,848 Ft
1000 - 1999 25,4926 Ft
2000 + 24,1509 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.685 Ft

100 x 26,848 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Teljes anyag Polietilén
Furattípus No Screw Hole
Teljes szélesség 15.0 mm
Típus Ívelt
Standard RoHs
Standard HF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot