Menü Keresés

Szíjas kábelkötegelő 9.0 mm 140.0 mm 38.0 mm PE Fekete

This cable tie is made of black polyethylene (PE). It has a belt design offering flexibility and quick release. It has a maximum cables bundle diameter of 38.0 mm
Essentra cikkszám:

10253502

Gyártói cikkszám:

462694

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 26,848 Ft
1000 - 1999 25,4926 Ft
2000 + 24,1509 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.685 Ft

100 x 26,848 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Fekete
Teljes anyag Polietilén
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Teljes szélesség 9.0 mm
Típus 3
Standard RoHs
Standard HF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot