Menü Keresés

N/A M16 30.0 mm Piros

A szilikon bevonatú csavarok biztonságosan rögzíthetők a helyükre, és egyszerűen felhelyezhetők és eltávolíthatók egy imbuszkulccsal. Ideális maszkoló alkalmazásokban való használatra.
Essentra cikkszám:

10354926

Gyártói cikkszám:

1610799

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 249 277,2693 Ft
250 - 499 252,063 Ft
500 + 229,1482 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.727 Ft

100 x 277,2693 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M16
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Piros
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot