Menü Keresés

N/A M20 30.0 mm Kék

Silicone Coated Grub Screws can be securely fixed into place and are easy to apply and remove with the use of an Allen key. Ideal for us in masking applications.
Essentra cikkszám:

10354940

Gyártói cikkszám:

1610802

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 199 462,1155 Ft
200 - 499 420,105 Ft
500 + 381,9136 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

46.212 Ft

100 x 462,1155 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M20
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Kék
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot