Menü Keresés

N/A M24 33.0 mm Fekete

Silicone Coated Grub Screws can be securely fixed into place and are easy to apply and remove with the use of an Allen key. Ideal for us in masking applications.
Essentra cikkszám:

10354957

Gyártói cikkszám:

1610803

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 616,1541 Ft
250 - 499 560,1401 Ft
500 + 509,2182 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

30.808 Ft

50 x 616,1541 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M24
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Fekete
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot