Többfunkciós szintező görgőink ideális választást jelentenek gépekhez, szekrényekhez, hordozható berendezésekhez és szállításhoz. Mozgasson és pozicionáljon nagy berendezéseket egy kézzel, könnyedén. A kerék fekete poliamidból készült, és alumínium borítással rendelkezik. Számos szerelvény és beállítás áll rendelkezésre, akár 1500 kg terhelhetőséggel.
Sorozat szám: SR5694
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Dinamikus teherbírás | Kerékmagasság | Terhelési kapacitás | Statikus teherbírás | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.428,9117 Ft - 12.683,0714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.654 in
42.0 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
24.797,1586 Ft - 29.756,5739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375 kg
375 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
15.308,7868 Ft - 18.370,5606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
37.210,2025 Ft - 44.652,2484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
750.0 kg
750.0 kg
|
3.819 in
97.0 mm
|
750 kg
750 kg
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
||
32.451,552 Ft - 38.941,8542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
18.105,1468 Ft - 18.473,9277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
22.856,9928 Ft - 27.428,4051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
24.797,1586 Ft - 29.756,5739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375.0 kg
375.0 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
23.638,8587 Ft - 28.366,6221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
26.853,1229 Ft - 32.223,7474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
500.0 kg
500.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
500 kg
500 kg
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
||
23.638,8587 Ft - 28.366,6221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz