Menü Keresés

Higiénikus állítható láb 60.0 mm M20 Fekete

Essentra cikkszám:

10351697

Gyártói cikkszám:

1485559

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 38.885,0426 Ft
10 + 35.350,034 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

38.885 Ft

1 x 38.885,0426 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M20
Talp típus Merev műanyag
Csukló kiképzése 15 °
Lecsavarozható talp Without Bolt Hole
Szín Fekete
Speciális tulajdonságok Higiénikus
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot