Menü Keresés

Higiénikus állítható láb 80.0 mm M24 Fekete

Essentra cikkszám:

10351758

Gyártói cikkszám:

1485565

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 44.488,5565 Ft
10 + 40.444,1505 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

44.489 Ft

1 x 44.488,5565 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M24
Talp típus Merev műanyag
Csukló kiképzése 15 °
Lecsavarozható talp Without Bolt Hole
Szín Fekete
Speciális tulajdonságok Higiénikus
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot