Menü Keresés

Higiénikus állítható láb 100.0 mm M16 Fekete

Essentra cikkszám:

10351789

Gyártói cikkszám:

1485568

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 48.648,7541 Ft
10 + 44.226,1353 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

48.649 Ft

1 x 48.648,7541 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M16
Talp típus Merev műanyag
Csukló kiképzése 15 °
Lecsavarozható talp Without Bolt Hole
Szín Fekete
Speciális tulajdonságok Higiénikus
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot