Menü Keresés

Higiénikus állítható láb 120.0 mm M16 Fekete

Essentra cikkszám:

10351833

Gyártói cikkszám:

1485573

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 46.271,4927 Ft
10 + 42.064,9993 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

46.271 Ft

1 x 46.271,4927 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M16
Talp típus Merev műanyag
Csukló kiképzése 15 °
Lecsavarozható talp Without Bolt Hole
Szín Fekete
Speciális tulajdonságok Higiénikus
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot