Menü Keresés

Higiénikus állítható láb 100.0 mm M16 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351918

Gyártói cikkszám:

1485581

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 25.351,6918 Ft
10 + 23.046,9867 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

25.352 Ft

1 x 25.351,6918 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M16
Talp típus Merev műanyag
Csukló kiképzése 15 °
Lecsavarozható talp Without Bolt Hole
Szín Fekete
Speciális tulajdonságok Menetes szár
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot