Menü Keresés

Szögelhető csúszótalp 19.0 mm Natúr

Krómozott fémből készült szögelhető csúszótalpak acélszeggel. Könnyen rátapad a fa lábak aljára, hogy megvédje a padlót és sima csúszást biztosítson.
Essentra cikkszám:

10280195

Gyártói cikkszám:

497411

140 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 96,4257 Ft
2000 + 81,2971 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

19.285 Ft

200 x 96,4257 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Talp teljes anyaga Polietilén és acél
Tüske anyaga Acél
Típus Nail-On Glide with Base
Alak Kerek
Vámtarifaszám 9403991090
Talp anyaga PE és acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot