Menü Keresés

Szögelhető csúszótalp 24.0 mm Natúr

Krómozott fémből készült szögelhető csúszótalpak acélszeggel. Könnyen rátapad a fa lábak aljára, hogy megvédje a padlót és sima csúszást biztosítson.
Essentra cikkszám:

10280218

Gyártói cikkszám:

497413

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 137,7862 Ft
1000 + 116,8116 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

27.557 Ft

200 x 137,7862 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Talp teljes anyaga Polietilén és acél
Tüske anyaga Acél
Típus Nail-On Glide with Base
Alak Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Talp anyaga PE és acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot