Menü Keresés

Szögelhető csúszótalp 24.0 mm Barna

Poliamidból (PA/poliamid) készült szögelhető csúszótalpak acélszeggel. Barna kinézetű. Könnyen rátapad a fa lábak aljára, hogy megvédje a padlót és sima csúszást biztosítson.
Essentra cikkszám:

10280256

Gyártói cikkszám:

497417

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 118,2492 Ft
2000 + 100,7521 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

23.650 Ft

200 x 118,2492 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Barna
Talp teljes anyaga Poliamid;Acél
Tüske anyaga Acél
Típus Nail-On Glide with Base
Alak Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Talp anyaga PA;Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot