Menü Keresés

Szögelhető csúszótalp 19.0 mm Acél Szürke

Politetrafluor-etilén (PTFE) szöggel rögzíthető csúszótalpak acélszeggel. Szürke megjelenés. Könnyen rátapad a fa lábak aljára, hogy megvédje a padlót és sima csúszást biztosítson.
Essentra cikkszám:

10292105

Gyártói cikkszám:

499499

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 2399 128,3531 Ft
2400 + 110,7601 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

25.671 Ft

200 x 128,3531 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 19.0 mm
Hossz a fej alatt 15.0 mm
Szín Szürke
Talp teljes anyaga Politetrafluoretilén;Polietilén;Acél
Tüske anyaga Acél
Típus Szögelhető csúszótalpak
Alak Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Talp anyaga Teflon (PTFE)

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot