Menü Keresés

Szögelhető csúszótalp 22.0 mm Acél Szürke

Politetrafluor-etilén (PTFE) szöggel rögzíthető csúszótalpak acélszeggel. Szürke megjelenés. Könnyen rátapad a fa lábak aljára, hogy megvédje a padlót és sima csúszást biztosítson.
Essentra cikkszám:

10292112

Gyártói cikkszám:

499500

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 2399 139,6208 Ft
2400 + 120,4945 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

27.924 Ft

200 x 139,6208 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Talp teljes anyaga Politetrafluoretilén;Polietilén;Acél
Tüske anyaga Acél
Típus Nail-On Glide
Alak Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Talp anyaga Teflon (PTFE)

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot