Menü Keresés

Szögelhető csúszótalp 25.0 mm Acél Szürke

Politetrafluor-etilén (PTFE) szöggel rögzíthető csúszótalpak acélszeggel. Szürke megjelenés. Könnyen rátapad a fa lábak aljára, hogy megvédje a padlót és sima csúszást biztosítson.
Essentra cikkszám:

10292129

Gyártói cikkszám:

499501

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 165,2093 Ft
2000 + 141,2363 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

33.042 Ft

200 x 165,2093 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Talp teljes anyaga Politetrafluoretilén;Polietilén;Acél
Tüske anyaga Acél
Típus Nail-On Glide
Alak Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Talp anyaga Teflon (PTFE)

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot