Menü Keresés

Szögelhető csúszótalp 27.0 mm Barna

Poliamidból (PA/poliamid) készült szögelhető csúszótalpak acélszeggel. Barna kinézetű. Könnyen rátapad a fa lábak aljára, hogy megvédje a padlót és sima csúszást biztosítson.
Essentra cikkszám:

10293348

Gyártói cikkszám:

499734

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 96,8775 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

19.376 Ft

200 x 96,8775 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Barna
Talp teljes anyaga Poliamid;Acél
Tüske anyaga Acél
Típus Nail-On Glide with Base
Alak Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Talp anyaga PA;Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot