Menü Keresés

Szögelhető csúszótalp 17.0 mm Natúr

Politetrafluor-etilénből készült szögelhető csúszótalpak filc alappal és acélszeggel. Natúr megjelenésű. Könnyen rátapad a fa lábak aljára, hogy megvédje a padlót és sima csúszást biztosítson.
Essentra cikkszám:

10301180

Gyártói cikkszám:

550443

950 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 3999 42,9897 Ft
4000 + 36,6781 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

8.598 Ft

200 x 42,9897 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Talp teljes anyaga Poliamid;Filc;Acél
Tüske anyaga Acél
Típus Nail-On Glide with Felt Base
Alak Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Talp anyaga PA;Filc;Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot