Menü Keresés

Szögelhető csúszótalp 12.7 mm Natúr

Nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült, szögelhető műanyag csúszótalpak acélszeggel, natúr megjelenésű. Ideális fa bútorokhoz.
Essentra cikkszám:

10155578

Gyártói cikkszám:

HD01

12000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 43,6656 Ft
10000 + 15,7446 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

43.666 Ft

1000 x 43,6656 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Talp teljes anyaga Nagy sűrűségű polietilén
Tüske anyaga Acél
Típus Nail-On Feet
Alak Kerek
Vámtarifaszám 7326909890
Talp anyaga HDPE, nagy sűrűségű polietilén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot