Menü Keresés

Szögelhető csúszótalp 19.1 mm Natúr

Nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült, szögelhető műanyag csúszótalpak acélszeggel, natúr megjelenésű. Ideális fa bútorokhoz.
Essentra cikkszám:

10155592

Gyártói cikkszám:

HD03

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 - 5999 64,6668 Ft
6000 + 23,3705 Ft
Standard csomagolás: 6000

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

38.800 Ft

600 x 64,6668 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Talp teljes anyaga Nagy sűrűségű polietilén
Tüske anyaga Acél
Típus Nail-On Feet
Alak Kerek
Vámtarifaszám 7326909890
Talp anyaga HDPE, nagy sűrűségű polietilén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot