Menü Keresés

Szögelhető csúszótalp 22.2 mm Fa színtónus

Nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült, szögelhető műanyag csúszótalpak acélszeggel, fa tónusú. Ideális fa bútorokhoz.
Essentra cikkszám:

10155561

Gyártói cikkszám:

HDW05

3565 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 80,9895 Ft
5000 + 29,2576 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

40.495 Ft

500 x 80,9895 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fa színtónus
Talp teljes anyaga Nagy sűrűségű polietilén
Tüske anyaga Acél
Típus Nail-On Feet
Alak Kerek
Vámtarifaszám 7326909890
Talp anyaga HDPE, nagy sűrűségű polietilén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot