Menü Keresés

Szorítókar M5 44.0 mm Menetes betét Piros

Essentra cikkszám:

10190142

Gyártói cikkszám:

1219252

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 1.122,6896 Ft
250 + 995,1305 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.227 Ft

10 x 1.122,6896 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Piros
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M5
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot