Menü Keresés

Szorítókar M12 108.0 mm Menetes betét Fekete

Essentra cikkszám:

10268407

Gyártói cikkszám:

490926

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 5.976,5603 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

59.766 Ft

10 x 5.976,5603 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Fekete
Szín Fekete
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Acél
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot