A csepp alakú csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. A csepp alakú fogantyú erősen megfogható, kényelmesen állítható, ugyanakkor helytakarékos, valamint a fogantyú nincs útban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes magasság | Fogantyú sugara | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.530,2454 Ft - 3.018,3824 Ft | 33 Raktáron |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
3.535,391 Ft - 3.535,391 Ft | 10 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
3.291,1168 Ft - 3.929,9006 Ft | 30 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
4.686,6474 Ft - 4.686,6474 Ft | 34 Raktáron |
M10
|
|
|
||
5.297,2134 Ft - 5.297,2134 Ft | 3 Raktáron |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
1.762,8743 Ft - 1.762,8743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
2.502,4117 Ft - 2.502,4117 Ft | 1 Raktáron |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
1.628,0432 Ft - 1.926,2504 Ft | 50 Raktáron |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1.917,9443 Ft - 2.261,6357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2.518,5686 Ft - 2.975,373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
|
||
2.612,026 Ft - 3.063,1271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
16.034,0947 Ft - 16.034,0947 Ft | 8 Raktáron |
M8
|
|
|
||
30.708,8698 Ft - 30.708,8698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
12.888,7889 Ft - 12.888,7889 Ft | 6 Raktáron |
M6
|
|
|
||
17.219,798 Ft - 17.219,798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
|
||
23.887,4389 Ft - 57.371,4974 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
|
|
||
33.298,5092 Ft - 79.955,0442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
|
||
996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.