Menü Keresés

Belső menetes fogantyú 30.0 mm M5 10.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10645413

Gyártói cikkszám:

261051018235

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.603,9844 Ft
50 + 1.595,9969 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.040 Ft

10 x 1.603,9844 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Piros
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Testmagasság 29.5 mm
Fogantyú sugara 30.0 mm
Menetméret M5
Menethossz 10.0 mm
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot