Menü Keresés

Szorítókar 30.0 mm Menetes betét M5 Fekete

Essentra cikkszám:

10364574

Gyártói cikkszám:

261051661335

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.644,0841 Ft
50 + 1.635,8969 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.441 Ft

10 x 1.644,0841 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Világosszürke
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Testmagasság 29.5 mm
Fogantyú sugara 30.0 mm
Menetméret M5
Menethossz 16.0 mm
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot