Menü Keresés

Belső menetes fogantyú 30.0 mm M5 20.0 mm PA Fekete

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M5 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Essentra cikkszám:

10639467

Gyártói cikkszám:

261052000935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.603,9844 Ft
50 + 1.595,9969 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.040 Ft

10 x 1.603,9844 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Narancs
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Testmagasság 29.5 mm
Fogantyú sugara 30.0 mm
Menetméret M5
Menethossz 20.0 mm
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot