Menü Keresés

Szorítókar 44.0 mm Menetes betét M6 Fekete

Essentra cikkszám:

10364703

Gyártói cikkszám:

261063018235

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.679,7766 Ft
50 + 1.671,603 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.798 Ft

10 x 1.679,7766 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Piros
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M6
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot