Menü Keresés

Belső menetes fogantyú 44.0 mm M6 6.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10644911

Gyártói cikkszám:

261064461335

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.638,8063 Ft
50 + 1.630,8322 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.388 Ft

10 x 1.638,8063 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Világosszürke
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Testmagasság 29.5 mm
Fogantyú sugara 44.0 mm
Menetméret M6
Menethossz 6.0 mm
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot